Environmental Initiatives Environmental Initiatives

 

 

"Der Umweltschutz hat bei Tyco Electronics einen hohen Stellenwert. Daher legen wir großen Wert darauf, entsprechende Lieferanten auszuwählen, die+C5 Tyco Electronics nicht mit Produkten beliefern, die:":

  • mit ozonabbauenden Chemikalien der Klasse I hergestellt sind.
  • "Rohstoffe oder Teile enthalten, die mit ozonabbauenden Chemikalien der Klasse I hergestellt sind."
  • polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Biphenylether (PBBE) oder polybromierte Biphenyloxide (PBBO), polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol(PCP) oder polychlorierte Terphenyle (PCT) enthalten.
  • mehr als 10 ppm Ethylenglycolether oder organischer Zinnverbindungen enthalten.
  • Arsen (außer Spuren in metallischen Rohstoffen und Beschichtungen), Asbest oder Quecksilber enthalten.
  • aus Kunststoffen bestehen oder diese enthalten, die mehr als 75 ppm Cadmium oder mehr als 100 ppm sechswertiges Chrom, Blei oder Quecksilber enthalten.

"Immer, wenn es für ein erworbenes Produkt erforderlich ist, erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die Richtlinie der Europäischen Union 2002/95/EC über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) befolgen."

"Wir setzen voraus, dass unsere Lieferanten Tyco Electronics kein Verpackungsmaterial oder in Verpackungsmaterial verpackte Produkte liefern, das mehr als 100ppm Schwermetalle (Cadmium oder sechswertiges Chrom, Blei und Quecksilber) enthält. Wir setzen voraus, dass unsere Lieferanten eine Erklärung abgeben dergestalt, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die uns geliefert werden, allen Beschränkungen, Verboten, Begrenzungen und/oder Offenlegungserfordernissen für Chemikalien und andere Materialien, die in den Produkten der Lieferanten enthalten sind, aller Länder und Bundesstaaten, in denen die Produkte unserer Lieferanten verkauft werden oder werden könnten, entsprechen."