Environmental Initiatives Environmental Initiatives

 

 

TE は、環境保護に大きな力を注いでいます。よって、TE は、サプライヤに同様な方針を持つことを要求するとともに、TE に以下の製品を供給してはいけません。:

  • クラスI、オゾン層破壊化学物質で製造された製品
  • クラスⅠ、オゾン層破壊化学物質で製造された原材料、またはコンポーネントを使用した製品
  • 臭素系化合物(PBBs、PBBEs、PBBOsなど)が含まれる製品;
  • 10ppm 超のエチレングリコール エーテルか有機スズ化合物が含まれている製品;
  • ヒ素 (金属原材料およびめっき中の微量元素以外)、アスベスト、または水銀が含まれている製品;
  • 75ppm 超のカドミウム、100ppm 超の 6価クロム、鉛、または水銀が含まれている製品またはそれらで構成されている製品。

購入製品において,欧州連合指令 2002/95/EC 電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令 (RoHS) に適合していることが要求された場合には、サプライヤはそれに応じることが必要です。

TE は、サプライヤに対し100ppmを超える重金属(カドミウム、六価クロム、鉛および水銀)が含まれる梱包材料、または梱包材料で梱包された製品を供給しないよう要求しています。 供給される全ての製品及びサービスは、サプライヤの製品が販売される予定の国及び地域において、該当の化学薬品及び材料に適用されるべき規制・禁止及び開示用件に適合していることを遵守してください。